417-9494: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9494: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9494
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980M, 986H, 980G II 986K, 980H, 988B, 988K, 982M, 988F, 988H, 980F, 988F II 988G, 980K, 980K HLG 980G, 980L

    track type tractors
    D9N

    articulated dump truck
    D400E, D350E, D350E II

    compactors
    825GII, 836, 826K, 836G

    articulated trucks
    D400, D550B, D44

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    skidders
    520D

    wheel dozer
    824G, 824K, 824G II 834K, 834G, 824H, 834B, 834H

    wheel loaders
    980G, 988K

    wheel dozers
    834G, 824K

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 825H, 826C, 836H, 826G II 825G II 826K, 836G, 836, 825G, 826G, 826H