417-9498: KREUZ CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9498: KREUZ CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9498
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kreuz

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel-type loader
    994K, 994, 992D, 992K, 992C, 990K, 990H, 992G, 994F, 990, 994D, 994H, 990 II

    wheel dozer
    844K, 854K, 854G, 844, 844H

    excavator
    225