417-9499: SONNENRAD-CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9499: SONNENRAD-CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9499
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K, 988G, 986H, 988H, 986K

    track type tractors
    D9RLRC, D10N

    articulated dump truck
    D350E, D350E II

    compactors
    836G, 836

    articulated trucks
    D400E, D350EII, D400D

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    wheel dozer
    834B, 834K, 834G

    wheel loaders
    988G, 988K

    wheel dozers
    834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836, 836K, 836H