417-9605: Stirnradgetriebebaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9605: Stirnradgetriebebaugruppe

    Ersatzteilnummer: 417-9605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren hergestellt, u. a. mittels Einsatzhärtung des Gehäuses, Nitrieren und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    motor grader
    14M3 18M3 16M3

    wheel-type loader
    980M 982M 980L

    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425

    excavator
    352F 352F-VG 349F LXE 349F L 352 349E L 349 352F XE VG 352FMHPU 349E 349F 349E L VG 352F OEM 349E L HVG

    engine - industrial
    C13B C13

    articulated dump truck
    730 730C2 735 730C2 EJ 730C

    wheel tractor-scraper
    623K 621K 621K OEM 627K

    load, haul, dump
    R1700K