418-1233: 418-1233
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    418-1233:

    Ersatzteilnummer: 418-1233
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Schlauchleitungen mit Teflon-Auskleidung

    Beschreibung:
    Diese leiten Dieselkraftstoff, Biodiesel (bis B20) und erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten weiter, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Edelstahl-Drahtgeflechteinlage sowie einer Innenseele aus Teflon und sind somit schwer abbaubar. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb und hoher Temperaturbelastung.

    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516E G3516C G3512E

    engine - industrial
    G3516E G3516C