418-2205: KOLBENPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    418-2205: KOLBENPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 418-2205
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 279,4
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    forest products
    553C, 563C, 2570C, 2670C, 2470C, 573D, 2570D, 563D, 2670D, 586C, 573C, 2864C