Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikKabelstränge und Kabel419-0841: Kabelstrang
StartseiteElektrik und ElektronikKabelstränge und Kabel419-0841: Kabelstrang
419-0841: Kabelstrang

Cat®-Kabelstrangbaugruppe (Intern) (Keine Bremsen)

Marke: Cat

Produktbilder
419-0841: Kabelstrang
419-0841: Kabelstrang

Cat®-Kabelstrangbaugruppe (Intern) (Keine Bremsen)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 419-0841

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 419-0841

KETTENLADER

973D

GENERATOR

LC51XX SR4B

RADDOZER

814F II

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330D 330D L 330C 340D2 L 336D 336D L

ERDÖLMOTOR

C9

INDUSTRIEMOTOR

C9 C-9

STROMAGGREGAT

C9 C9 GEN SET

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MTC755 MT745 MTC765 MT735

LKW-MOTOR

C9

KETTENDOZER

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR

MOTOR - MASCHINE

C9

MÜLLVERDICHTER

816F II

BAGGER

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 330C LN 336D 336D2 L 330D LN 330C L 340D2 L 336D L 336D2 330C 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L 330D FM

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

521B 532 2590 2390 2391 522B 541 552 2 551 552 511 541 2 2491 522 521

SCHÜRFZUG

627G 637G 637D

STROMAGGR MOT

POWER SYS

MOTORGRADER

140M 160M 2 160M 14L 140M 2

BODENVERDICHTER

815F II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt