419-6025: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    419-6025: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 419-6025
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    wheel tractor scrapers
    623, 637, 623G, 637G, 627E, 627G, 637K, 621G, 621E, 621KOEM, 621B, 637KLRC, 623E, 633E, 631E, 631EII, 627EPP, 627B, 627H

    wheel tractor-scraper
    637D, 657B, 627B, 627E, 621B, 639D, 623G, 627, 621E, 621G, 631K, 621S, 623F, 631E, 657, 623E, 627F, 623K LRC 657E, 621K OEM 657G, 621H, 631G, 631C, 621, 637K, 621R, 633D, 627G, 637, 621K, 627K LRC 623B, 633C, 637G, 637E, 621F, 623K, 633E II 627K, 623H

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    off highway trucks
    773DLRC, 773D, 773E2LRC, 773B, 772B, 73D

    track type tractors
    D6RXR

    off-highway truck
    775F, 773E, 775E, 773F, 775B, 773G OEM 773B, 772B, 773D, 775G OEM 775D, 773G LRC 775G, 769C, 775G LRC 773G, 768C

    underground articulated trucks
    AD60