419-6074: ROLLENLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    419-6074: ROLLENLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 419-6074
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Konisches Cat®-Rollenlager
    earthmoving compactor
    815F, 816F II 816F, 815F II

    wheel-type loader
    962G II 950B, 962L, 950M, 966D, 950G II 950L, 962H, 950K, 962K, 950G, 970F, 966E, 962G, 950F II 962M, 950H, 992, 966F II 960F, 966F, 962 950E, 950F, 950B/950E 950M Z 962M Z

    motor grader
    120G, 140G, 130G, 12G, 160G

    forest products
    227

    compactors
    815FII

    wheel loaders
    950M, 992B, 950E, 962G, 950G, 950B, 962M, 962MZ, 950F, 950GII, 992, 950FII

    motor graders
    160G, 140G, 130G

    wheel dozer
    814F, 814F II

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    excavator
    225, 225D, 225B, 231D, 229D