Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips419-7151: 140 mm Innendurchmesser Zylinderklemme
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips419-7151: 140 mm Innendurchmesser Zylinderklemme
419-7151: 140 mm Innendurchmesser Zylinderklemme

Cat® 140mm Inner Diameter Cylinder Clamp secures cylinders and hoses, minimizing movement and vibration during operation

Marke: Cat

fallback-image
419-7151: 140 mm Innendurchmesser Zylinderklemme

Cat® 140mm Inner Diameter Cylinder Clamp secures cylinders and hoses, minimizing movement and vibration during operation

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 419-7151
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 419-7151

RADDOZER

814 814K 824 824K

MÜLLVERDICHTER

826 816 826K 816K

RADLADER

814K

BODENVERDICHTER

825 825K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt