Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
Startseite420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000

Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

Marke: Cat

Produktbilder
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000
420-3703: ZYLINDER GP-0105-1000

Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 420-3703

Beschreibung:
Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


Merkmale:
Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


Empfohlene Anwendung:
Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 420-3703

Maßeinheit

USMetrisch
Bore Diameter (in): 4,13
Bore Diameter (mm): 105,0
Outer Diameter (in): 4,72
Outer Diameter (mm): 120,0
Rod Diameter (in): 2,36
Rod Diameter (mm): 60,0
Weight (kg): 70,43
Weight (lb): 155,27
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 420-3703

BAGGERLADER

424B 424B HD

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt