422-6483: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    422-6483: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 422-6483
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    generator
    SR4

    petroleum products
    C-15 G3306B

    engine - generator set
    3208 3150 3145 3306B 3114 XQG135 3304B 3408C 3406C 3406B 3408 3408B 3412 3412C 3306 3116 3304 3508B 3406 G3306 CG137-12 G3516C 3160

    engine - truck
    3306C

    auger-wt
    A26B

    engine - industrial
    3406B 3208 3116 3114 3160 3408 3412 3304 3306 G3304 G3306 D342 G3304B D333C D330C CG137-12 D343 G343 D353C G3306B 3406 G342C D353E G3406 D353D 3126 SG137-08 D342C G3412 G333C 3408C 3406C G3408C 3408B CG137-08 G3408 3412C

    mini hydraulic excavator
    307E2 305E2 CR 305.5E2 CR 308E2 CR

    work tool
    A19B

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    15 to 18 liter
    C18

    paving compactor
    CS-553, CB-614, CS-551, CP-553

    pipelayer
    583H, 594

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    track-type tractor
    D9G, D8H