422-7587: Kraftstofffilter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten
    Zeit für eine Wartung?
    Mit uns kein Problem.
    Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

    422-7587: Kraftstofffilter

    Ersatzteilnummer: 422-7587
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kraftstoff-Feinstfilter

    Cat®-Kraftstoff-Feinstfilter erfüllen die strengen Anforderungen zur Kraftstoffreinheit, die durch engere Komponententoleranzen, steigende Motortemperaturen, höhere Einspritzdrücke und strenge Emissionsrichtlinien gegeben sind. Versuche von Caterpillar belegen, dass die Kraftstoff-Feinstfilter einen hervorragenden Schutz bieten. Cat-Feinstfilter sind ganz einfach die besten Filter, die Sie für Ihre Ausrüstung erwerben können.

    Um die Lebensdauer der Einspritzdüsen zu maximieren, bedarf es einer Filterung, mit der die Größe und die Anzahl von Partikeln, die durch den Kraftstofffilter gelangen, begrenzt werden. In Hinblick auf die Lebensdauer haben die Einspritzdüsen, die mit Cat-Elementen getestet wurden, diejenigen weit hinter sich gelassen, die mit Filtern der Wettbewerber getestet wurden. Zusätzlich traten bei den Einspritzdüsen deutlich weniger Verschleiß und Auslaufen von Kraftstoff auf. Sehen Sie sich die Testergebnisse an.

    Aufgrund des robusten, einteiligen Designs in Dosenform und des nichtmetallischen Mittelrohrs, das im Vergleich zur metallenen Ausführung sauberer und robuster ist, sorgen Cat-Kraftstofffilter für erhöhte Sauberkeit und weniger potenzielle Leckagen.

    Entscheiden Sie sich für Filter des Herstellers Ihrer Ausrüstung, wenn Sie sich maximale Leistung wünschen – für Cat-Maschinen sind Cat-Filter immer die beste Wahl.

    Unsere präzise abgestimmten Filter ermöglichen die korrekte Funktion von Systemkomponenten und verhindern vorzeitige Effizienzverluste und Ausfälle, denn:
    • Das unternehmenseigene Filtermedium bietet unübertroffenen Schutz.
    • Acrylnähte verhindern Bündelung.
    • Spiralfaserstränge führen zu besserer Faltenstabilität.
    • Ein Nylon-Mittelrohr verhindert Verunreinigung durch Metall.
    • Angegossene Enddeckel stoppen Leckagen.

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K 990K 992K

    engine - generator set
    C175-16 C175-20 C27 C32

    petroleum products
    TH48-E70 C27 3512E TH48 C32

    off-highway truck
    776C 777F 777C 793F AC 773G OEM 777G 793F CMD 773G 775G 793D 795F AC 797 798 AC 793F 793F OEM 796 AC 793F XQ 794 AC 777D 797F 793C 793B 795F XQ 775G OEM 797B

    wheel dozer
    854K 844K

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    336D2 L 390F L 374F L 336D2 L XE 336D2 336D2 XE 336D2 GC 340D2 L 336D2 LXE

    engine - industrial
    C175-16 C27 C32

    marine products
    C32

    expanded mining products
    6015B 6020B

    track-type tractor
    D11R D11T D10T2