423-6985: NABE FIN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    423-6985: NABE FIN CLA

    Ersatzteilnummer: 423-6985
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    knickgelenkte muldenkipper
    D40D D550B D350EII

    untertage-fahrlader
    R2900G

    earthmoving compactor
    825C 836 826K 826G 836K 825K 825G 825H 825 826C 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H 980K HLG 980G 988H 988F 980M 980F 980L 980G II 982M 988K 986K 980F II 986H 980K 980C 988B 988F II

    verdichter
    836K 826H 836H 825K 836G 826K

    wheel dozer
    824G II 834K 834B 834G 824S 824G 834H 824C 834U 824K 824H 834S

    underground articulated truck
    AD30

    radlader
    988G 986K 980F 982M 980M 986H 980G 988KLRC 980KOEM

    pipelayer
    589

    raddozer
    834G 834K 824K 834B

    kettendozer
    D10N D9R D8L D9T D8LSA

    articulated dump truck
    D350E II D350E D44B D400 D400E D35HP D400D

    track-type tractor
    9U D9R D9N D8L 8U 10SU 8 D9T 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N D9L 59L

    skidder
    520D