423-6985: NABE FIN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    423-6985: NABE FIN CLA

    Ersatzteilnummer: 423-6985
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    earthmoving compactor
    825K 825G 836K 836 836G 826K 826G 825C 825H 825G II 826G II 826C 826H 825 836H

    wheel-type loader
    980H 988K 980F 980M 980G 980K 980F II 988B 982M 980C 988F II 980K HLG 988G 986K 988F 980L 986H 980G II 988H

    wheel dozer
    834K 824K 834H 834B 834U 824H 834S 834G 824C 824S 824G II 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D350E II D400E D350E D35HP D400D D550B D400 D40D D44B

    track-type tractor
    9S 9C 9U 8S 8A D9R 10 59 D9T D8L 58 9 D9N 59L 8 58L D10N 9SU 8U D9L 10U 10SU 59N

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H