423-6986: WELLE AVL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    423-6986: WELLE AVL CLA

    Ersatzteilnummer: 423-6986
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Antriebsstrangwelle

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    verdichter
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    radlader
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    excavator
    320D L 320D

    raddozer
    824K 824H 824KLRC 824GII

    skidder
    520D