423-6987: KONISCHES LAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    423-6987: KONISCHES LAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 423-6987
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Konisches Cat®-Rollenlager
    cold planer
    PR-450C

    wheel-type loader
    950M 950M Z 928F 938G 962M 950 GC 962M Z 938F 938G II 950L 962 962L 938H

    wheel-type skidder
    545D 535D 535B 545C 525D 545 555D 525B 535C 515 525 525C

    backhoe loader
    446B 446

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38H IT38G IT38F IT38G II

    telehandler
    RT100 RT80