423-6988: OTR-RENNEN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    423-6988: OTR-RENNEN CLA

    Ersatzteilnummer: 423-6988
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)
    motor grader
    140M 12G 12M 2 140G 120H 140H ES 120M 2 12K 130G 140M 2 140H 12H 12H NA 12M 3 14G 14L 143H 160M 2 120M 120K 2 135H 160M 3 AWD 140H NA 14H 140M 3 160H 160H ES 14M3 120G 12M 12H ES 140M 3 AWD 140 14H NA 160K 160M 135H NA 12M 3 AWD 120H NA 120H ES 160H NA 14M 160G 163H 160M 3 14M-3 140K 2 120K 163H NA

    wheeled excavator
    M325B

    motorgrader
    12M 160M 140K 160K 160H 12H 12G 130G 120HNA 12HNA 140HNA 120M2AWD 160M2 120M3 14LAWD 120-14AWD 135HNA 120M2 120-14 160HNA

    road reclaimer
    RM-350 RM-300 RM-250C SS-250 RR-250 SM-350 SS-250B RR-250B