424-0422: RECHENAUSR. #PSY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    424-0422: RECHENAUSR. #PSY

    Ersatzteilnummer: 424-0422
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.

    Cat®-Bodenkultivierer eignen sich ideal zum Säubern und Vorbereiten von Böden für die Wiederherstellung von Gräben bei Bauprojekten, Anlage von Golfplätzen und Pflege von Sportplätzen. Mit einem einzigen Arbeitsgerät lassen sich zahlreiche Arbeiten erledigen: Entfernen von altem Rasen und Unkraut, Planieren, Ebnen, Rechen, Entfernen von Fremdkörpern und Vorbereiten von Saatbetten. Dank der Schwenkfähigkeit kann gesammeltes Material in Streifhaufen abgelegt werden. Infolge der gleichmäßigen Fräswirkung entsteht ein ideales Saatbett für optimale Keimung als Grundlage für einen perfekten Rasen. Nasse, trockene, verunkrautete, harte und steinige Böden können in einem einzigen Arbeitsschritt für die Saat aufbereitet werden.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite des Rechens ("): 85
    • Erforderlicher Hydraulik-: Standarddurchfluss
    • Gesamthöhe ("): 37,5
    • Gewicht (lb): 1320
    • Hydraulikstrom (Gallonen pro Minute): 15–23
    • Maximaler Winkel: 20
    • Optimaler Hydraulikdruck (bar): 230
    • Rechentyp: Bodenkultivierer
    • Walzenbreite ("): 90
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.