425-6232: ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    425-6232: ROHR

    Ersatzteilnummer: 425-6232
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 193,294
    • Höhe (mm): 115,392
    • Länge (mm): 434,797
    wtl
    966H, 972H