425-9369: FEDERSPUR CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    425-9369: FEDERSPUR CLA

    Ersatzteilnummer: 425-9369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Kettenfeder

    Beschreibung:

    • Kettenspanner mit Fettzylinder sowie stark dimensionierte Leitradfedern erleichtern das wichtige Anpassen der Kettenspannung an die jeweiligen Einsatzverhältnisse und verhindern übermäßige Stoßbelastungen durch eingeklemmte Fremdkörper.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Leitradfedern
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 218,4
    • Länge (mm): 650,2
    • Unterwagenbreite (mm): 218,4
    forest products
    FB221, 227

    excavator
    225, 225D

    track excavators
    219D