• \
  • Startseite
  • 426-6932: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge
426-6932: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    426-6932: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge

    Ersatzteilnummer: 426-6932
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Betriebsdruck (psi): 3336
    • Breite (mm): 1524
    • Gewicht (kg): 366
    • Greiferwinkel (°): 89
    • Grundmesserdicke (mm): 19
    • Höhe (mm): 388
    • Länge (mm): 724
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Maulweite (mm): 767
    • Nennkapazität (cyd): 0,39
    • Nennkapazität (m³): 0,3
    • Schneidmesserstärke (mm): 16
    • Standard-GET: 135–9384
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.