426-6939: 1676 mm (66 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    426-6939: 1676 mm (66 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge

    Ersatzteilnummer: 426-6939
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Betriebsdruck (kPa): 23.000
    • Betriebsdruck (psi): 3336
    • Breite (mm): 1676
    • Gewicht (kg): 400
    • Gewicht (lb): 880
    • Greiferwinkel (°): 89
    • Grundmesserdicke ("): 0,75
    • Grundmesserdicke (mm): 19
    • Höhe ("): 15,3
    • Höhe (mm): 388
    • Länge ("): 28,5
    • Länge (mm): 724
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Maulweite ("): 30
    • Maulweite (mm): 767
    • Nennkapazität (cyd): 0,44
    • Nennkapazität (m³): 0,34
    • Schneidmesserstärke ("): 0,63
    • Schneidmesserstärke (mm): 16
    • Standard-GET: 135–9385
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.