428-6096: KRAFTSTOFFPUMPENSATZ L
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-6096: KRAFTSTOFFPUMPENSATZ L

    Ersatzteilnummer: 428-6096
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffleitungssatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die notwendigen Komponenten zur Reparatur von Kraftstoffleitungen

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    wheel tractor-scraper
    627H, 637K, 627K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    140, 160M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 160M 3 160M 2 12M 3 140M 2 140M 3 AWD 140M 3

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    972K, 966M XE 972M, 966M, 966K XE 972M XE 966L, 966K, 972L

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C, 725C2

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW PAT D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T, D6T XL D7E, D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336F LNXE 336E L 336F L 336E LH 568 FM 340F, 336E, 336F L XE 336F XE 568 FM LL 336F LN 340F L UHD 336E LN