428-6097: SATZ KRAFTSTOFFEINSPRITZER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-6097: SATZ KRAFTSTOFFEINSPRITZER

    Ersatzteilnummer: 428-6097
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffleitungssatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die notwendigen Komponenten zur Reparatur von Kraftstoffleitungen

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5
    • Länge ("): 9
    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    140M 3 AWD 160M 2 160M 3 140, 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 3

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    972L, 966K, 972K, 972M XE 966M XE 972M, 966L, 966M, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM312, PM310, PM313

    track-type tractor
    D6T XW D6T XL D6T, D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT D7E LGP D7E, D6T LGPPAT

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336E, 336E LH 568 FM 336F L 336F LN 336F LNXE 336E L 336F XE 336F LN XE 336E H 336F