428-6098: SATZ KRAFTSTOFFEINSPRITZER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-6098: SATZ KRAFTSTOFFEINSPRITZER

    Ersatzteilnummer: 428-6098
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffleitungssatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die notwendigen Komponenten zur Reparatur von Kraftstoffleitungen

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 228,6
    cold
    PM312, PM313, PM310

    emac
    C9.3

    fp
    586C, 2864C

    ttl
    973

    track excavators
    336FLN

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXW, D6TXL, D6TLGP, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW

    pipe
    PL72

    wtl
    972M XE 966M, 966M XE 972M, 966K, 972K, 972L, 966K XE 966L, 97AM

    exc
    336F LN XE 336F XE 336F L 336F, 336E LH 336E, 336E H 336E L 336F LN 568 FM 336E LN 340F L UHD 340F, 336F L XE 336E HVG 340F L LRE 336F LNXE 336E LNH 568 FM LL 336FMHPU

    meng
    C9.3

    adt
    725C, 725C2

    petr
    CX31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6T XL D6T, D6T XW D7E, D6T LGP D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T XW PAT D7E LGP

    ieng
    C9.3

    epg2
    SR4B

    wts
    627K LRC 637K, 627K, 627H

    mg
    140M 3 140M 2 160M 2 12M 3 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 AWD

    wheel loaders
    972M

    epg
    C9.3