428-6168: REGLER-TE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-6168: REGLER-TE

    Ersatzteilnummer: 428-6168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,4
    • Höhe ("): 4,2
    • Höhe (mm): 106,7
    • Länge ("): 3,6
    • Länge (mm): 91,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.