428-7202: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7202: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 428-7202
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Reibscheibe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Metallreibscheibe
    wheel-type loader
    988K XE 986K, 980K, 988H, 988K, 993K, 992G, 990 II 986H, 990H, 990K, 992K, 988 XE 988G, 980H, 988KXE

    wheel dozer
    844H, 854G, 854K, 844K, 834G, 834K, 844

    wheel loaders
    988K XE 986K, 980K, 988H, 988K, 993K, 992G, 990 II 986H, 990H, 990K, 992K, 988 XE 988G, 980H, 988KXE

    wheel dozers
    834H

    motor graders
    140

    earthmoving compactor
    836K, 826C, 836H, 836G