428-7203: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7203: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 428-7203
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Metallreibscheibe
    wheel tractor scrapers
    621K, 621F, 633E

    wts
    627E, 631E, 657G, 637E, 623F, 637G, 623G, 621E, 627F, 627K LRC 621K OEM 621G, 621F, 631G, 623K, 623E, 621H, 657E, 637K, 623K LRC 627H, 627G, 621K, 631K, 627K, 633E II 623H

    off highway trucks
    773D, 773DLRC, 775B, 768C, 773B

    uat
    AD55B, AD60

    oht
    773F, 775E, 773E, 775D, 775G OEM 773G OEM 775F, 773D, 775G, 775G LRC 773G, 773G LRC 773B, 775B

    track type tractors
    D6RXR