428-7204: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7204: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 428-7204
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Reibscheibe

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Papierreibscheibe
    motor grader
    12K, 12H ES 140G, 160K, 140H NA 160H, 140K, 140H, 12G, 130G, 140H ES 160H ES 12H NA 163H, 163H NA 160H NA 12H, 143H, 160G, 140K 2