428-7205: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7205: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 428-7205
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Metallreibscheibe
    pipelayers
    561D

    motor grader
    14H NA 120G, 14H, 16G, 14G, 16H NA

    track loaders
    955K, 955L

    wheel dozers
    814

    compactors
    815

    motor graders
    16H, 130G, 160G, 12G