428-7386: BAUGR. SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7386: BAUGR. SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 428-7386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuelschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Pleueln, die Kolben und Kurbelwelle miteinander verbinden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 40,64
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge (mm): 182,88
    meng
    C175-16 3516 C175-20

    petr
    C175-16

    ieng
    C175-16 3516 C175-20

    off highway trucks
    797B

    oht
    794 AC 793F CMD 797F, 793F, 795F XQ 793F XQ 797, 793F AC 795F AC 793F OEM