428-7539: BAUGR. DÄMPFER BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-7539: BAUGR. DÄMPFER BA

    Ersatzteilnummer: 428-7539
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 584,2
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge (mm): 660,4
    3500
    G3520

    engine - generator set
    G3520C G3520E G3520H