428-8019: PUMPENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-8019: PUMPENWELLE

    Ersatzteilnummer: 428-8019
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 124,5
    • Höhe (mm): 66
    • Länge (mm): 386,1
    ieng
    G3520B

    epg
    G3520C G3516E G3516C