428-9129: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-9129: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 428-9129
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,82
    • Material-: Expandierter Graphit
    • Querschnittsbreite ("): 0,13
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    3500
    3512B 3508B 3512C 3516B 3516C 3516CHD 3516BHD

    marine products
    3512B 3516C 3512 3512C 3508C 3508B 3516E 3516B 3512E 3508 3516

    engine - generator set
    3516C 3516B G3512

    petroleum products
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C

    engine - industrial
    3516C 3512 3516B 3508B 3512B 3512E 3512C CX48-P2300 TH48-E80 SPF743 2016 3508C