428-9130: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    428-9130: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 428-9130
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 4,67
    • Innendurchmesser (mm): 118,5
    • Material-: Metallisch
    • Querschnittsbreite ("): 0,13
    • Querschnittsbreite (mm): 3,2
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    • Querschnittshöhe (mm): 3,1
    engine - generator set
    C280-12 C280-16 G3516C G3520E G3520C PMG3516 C32 G3516E XQC1600 3516E 3516B 3512B 3512 G3516 3508B 3516C G3512 G3516B

    petroleum products
    3512C 3512 3516B 3516C 3512E 3512B 2016 CX48-P2300 TH48-E80

    engine - industrial
    G3516J 3512 3516E G3516B 3516B 3508B 3516C G3520B G3520J G3512 PMG3516 3512C G3512B SPF743 3512E 3508 3508C G3516C G3508B 3512B G3508J G3516 SPF343 SPT343

    off-highway truck
    797F