430-2799: 430-2799
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-2799: 430-2799

    Ersatzteilnummer: 430-2799
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schlauchleitungen mit Teflon-Auskleidung

    Beschreibung:
    Diese leiten Dieselkraftstoff, Biodiesel (bis B20) und erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten weiter, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Edelstahl-Drahtgeflechteinlage sowie einer Innenseele aus Teflon und sind somit schwer abbaubar. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb und hoher Temperaturbelastung.

    off-highway truck
    793F, 795F XQ 797F, 793F AC 794 AC 795F AC 793F XQ 793F OEM 797B, 793F CMD 797