430-5385: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-5385: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 430-5385
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 553,7
    • Höhe (mm): 457,2
    • Länge (mm): 1239,5
    off-highway truck
    793F XQ