430-7620: GEHÄUSE-CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-7620: GEHÄUSE-CLA

    Ersatzteilnummer: 430-7620
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    pipelayers
    561M, 561H

    underground mining loaders
    R1300GII, R1300

    wheel tractor scrapers
    613CII

    ttt
    D6N D5M D6M D5N

    skidders
    D5TSKHII

    wts
    613G, 613C, 613C II

    tskd
    527 517

    lhd
    R1300G

    wheel loaders
    950FII, 950F, 950E, 950B

    track type tractors
    D5HII, D4HIIIXL, D6MLGP, D6NLGP, D6NXL, D5MXL

    pipe
    561N

    wtl
    960F, 950F, 950F II