430-8131: PLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-8131: PLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 430-8131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    wheel tractor scrapers
    657B, 666B, 650B 651B, 657, 641B, 657G, 651E

    wheel tractor-scraper
    657B, 666B, 650B 651B, 657, 641B, 657G, 651E

    wheel-type loader
    992B, 992, 990K, 988K, 988F, 988H, 990, 988F II 992C, 990 II 988G, 992D, 990H

    wheel dozer
    844, 824B, 834B, 844K, 834, 834S 834U 844H

    wheel-type skidder
    528

    compactors
    836KLRC

    earthmoving compactor
    836, 825B, 826B