430-9058: 430-9058
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-9058: 430-9058

    Ersatzteilnummer: 430-9058
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schlauchleitungen mit Teflon-Auskleidung

    Beschreibung:
    Diese leiten Dieselkraftstoff, Biodiesel (bis B20) und erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten weiter, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Edelstahl-Drahtgeflechteinlage sowie einer Innenseele aus Teflon und sind somit schwer abbaubar. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb und hoher Temperaturbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0