430-9695: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    430-9695: WELLE

    Ersatzteilnummer: 430-9695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 58,4
    • Höhe (mm): 58,4
    • Länge (mm): 248,9
    exc
    5130, 5130B, 5230B

    meng
    3508 3516B 3508B 3512B 3512C 3512E 3508C CX48-P2300 3512 3516 2016 TH48-E80 3516C

    3500
    3512 3508B 3512B

    petr
    3508 3516B 3508B 3512B 3512C 3512E 3508C CX48-P2300 3512 3516 2016 TH48-E80 3516C

    ieng
    3512B G3508 G3508B G3516 3516B G3512 3512 3508B G3508J G3512B 3512E 3516 3512C G3512E 3508 SPF343 3056 G3516B 3508C G3516J G3512H

    wtt
    854G

    wheel loaders
    994H

    oht
    777C, 785, 785D, 789B, MT4400D AC 789, 777D, 789C, 785B, 789D, 776C, 776D, 777, 785C, 784B, 777B, 784C

    epg
    3512B 3512 3508B G3520C G3508 3508 G3516B G3512 3516 G3512H 3512C 3516B G3516H PMG3516 XQC1200

    wtl
    994F, 992G, 994D, 994