431-0403: 431-0403
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    431-0403: 431-0403

    Ersatzteilnummer: 431-0403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kältemittelschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Kältemittel durch eine Klimaanlage.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, einer Textilgeflechteinlage und einer elastomerischen Decke, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bauwesen, Lkw sowie landwirtschaftliche Klimaanlagen.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.