431-0657: 431-0657
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    431-0657: 431-0657

    Ersatzteilnummer: 431-0657
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompakte Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Der kompakte 294-Schlauch weist einen reduzierten Außendurchmesser sowie den halben Biegeradius des standardmäßigen 294-Schlauchs auf. Dank dieses halben Biegeradius sind straffere Leitungswege möglich. Diese Merkmale ermöglichen einen einfacheren Einbau sowie eine lange Lebensdauer und sorgen für eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    (Kompakte) Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0