432-2251: 432-2251
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    432-2251: 432-2251

    Ersatzteilnummer: 432-2251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hochtemperaturkühlmittelschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Wasser, Wasser-Glykol- und Wasser-Emulsions-Flüssigkeiten sowie Langzeitkühlmittel durch Kühlsysteme im Bauwesen, von Lkws sowie in der Landwirtschaft.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Drahtgeflechteinlage und einer öl- und witterungsbeständigen Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit hoher Temperaturbelastung.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.