432-3065: 432-3065
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    432-3065: 432-3065

    Ersatzteilnummer: 432-3065
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0