433-2269: SCHLAUCHKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-2269: SCHLAUCHKLEMME

    Ersatzteilnummer: 433-2269
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 3,06
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 77,7
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 2,75
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 69,9
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Ja
    • Klammerbreite ("): 0,55
    • Klammerbreite (mm): 14
    • Material-: 1E1541A
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.