433-4456: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-4456: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 433-4456
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckspeicher-Dichtungssatz

    Beschreibung:
    Ein Dichtungssatz wird zum Austausch von verschlissenen oder versagten Dichtungen in einem Druckspeicher eingesetzt.

    Merkmale:
    Cat®-Druckspeicherdichtungen umfassen anwendungsspezifischen Dichtungen, die zur Wiederherstellung der Druckspeicherfunktion benötigt werden.

    WARNUNG: Wenden Sie sich vor der Wartung des Druckspeichers an Ihren Händler, um die korrekte Verfahrensweise zum Ablassen von Druck aus dem Druckspeichersystem zu erfahren. Andernfalls kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Druckspeicher-Dichtungssätze sind anwendungsspezifisch und umfassen alle erforderlichen Dichtungen, Sicherungsringe und O-Ringe, damit eine ordnungsgemäße Druckspeicherfunktion gewährleistet ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 7,9
    track-type tractor
    D7E D7E LGP