433-5903: PROFILDICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-5903: PROFILDICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 433-5903
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    U-Ring-Dichtgruppe

    Beschreibung:
    Der U-Dichtring ist einer von mehreren Dichtungen, die zum Abdichten einer Zylinderstange bei einem Hydraulikzylinder benötigt werden.

    Merkmale:
    Der U-Dichtring ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen. Die Abdichtleistung erhöht sich, sobald der auf die Innenfläche der Lippen wirkende Innendruck steigt.

    Empfohlene Anwendung:
    Der U-Dichtring wird bei allen Hydraulikzylinderdichtungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,4
    • Länge ("): 7,7
    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD55B

    off-highway truck
    770G OEM 775F, 773E, 773F, 775G, 770G, 772G, 775G OEM 771D, 773G, 773G OEM 769D, 772G OEM 772, 775G LRC 773G LRC 770