433-5904: PROFILDICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-5904: PROFILDICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 433-5904
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    U-Ring-Dichtgruppe

    Beschreibung:
    Der U-Dichtring ist einer von mehreren Dichtungen, die zum Abdichten einer Zylinderstange bei einem Hydraulikzylinder benötigt werden.

    Merkmale:
    Der U-Dichtring ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen. Die Abdichtleistung erhöht sich, sobald der auf die Innenfläche der Lippen wirkende Innendruck steigt.

    Empfohlene Anwendung:
    Der U-Dichtring wird bei allen Hydraulikzylinderdichtungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Breite ("): 0
    • Gewicht (lb): 0
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 10
    off highway trucks
    777FOEM, 777DLRC

    oht
    777E 777D, 776D, 776C, 777G, 777F, 777C